เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
K-21954 Tempered® Toilet paper holder
    Kohler

    K-21954 Tempered® Toilet paper holder

    The design of the Tempered collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any bath decor. Coordinate this toilet paper holder with Tempered faucets and accessories to complete the look of your bathroom.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Coordinates with other products in the Tempered collection.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Installation template and tools included.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-21954
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tempered™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2
    • กว้าง (นิ้ว)8.81
    • ความลึก (นิ้ว)3.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers