เผยแพร่สินค้าของคุณ
Communication Print
DUCO

Communication Print

Communication Print (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

สเปคสินค้า
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.communication-print
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทส่วนประกอบย่อย
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)73
  • กว้าง (มิลลิเมตร)25
  • ความลึก (มิลลิเมตร)78
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiber Glass
  • วัสดุรองEpoxy
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.04
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015260
  • ชื่อ ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems surveying

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)