เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct
DUCO

DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct

The vertical bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in rigid oval ducting.
สเปคสินค้า
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (isolated, e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-verticale-bocht-90
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)106
  • กว้าง (มิลลิเมตร)106
  • ความลึก (มิลลิเมตร)106
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.09
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015560
  • ชื่อ ETIMAccessories for flue gases and air

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)