เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoTon 10/80 ZR
DUCO

DucoTon 10/80 ZR

DucoTon 80 SR is a self-regulating ‘rotating drum’ window ventilator with a ‘Soft-Line’ design outer section. This window ventilator was introduced in 1992 and is being used with complete satisfaction in many projects.

สเปคสินค้า
    • Authentic DUCO 'Soft-Line' design
    • Double sealing with brushes with Finseal insert
    • Glass reduction 80 is superb
    • Excellent thermal performance
    • Can be used with any glass thickness (up to 36 mm)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoton-10-80-zr
  • Product familyWindow Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard Window Vents
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)94
  • ความลึก (มิลลิเมตร)79
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
  • รหัส ETIMEC010022
  • ชื่อ ETIMAir vent

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร