เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap
Model SX Aluminum Vent Cap
    Seiho International Inc

    Model SX Aluminum Vent Cap

    The SX series of vent caps are perfect for any venting applications such as storage rooms, attics, basements, and bathroom and kitchen exhausts. Beautiful anodized aluminum finish fits many decorating schemes. Insect screens are an option.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    สเปคสินค้า
    • Material: Aluminum  (10 Mesh), Stainless Steel (3 Mesh)
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6", 7", 8"

      Optional Screens: 10 Mesh, 3 Mesh (Upon Request)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.model_sx-vent-cap
    • Product familyVent Caps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vent Caps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers