เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
    Seiho International Inc

    Model KX Aluminum Vent Cap

    The new KX vent cap is ideal for residential ventilation applications such as storage rooms, attics, basements, as well as bathroom / kictchen exhaust. The clean square design is a perfect match for contemporary and classic building alike. Insect screens can be added as an option.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    สเปคสินค้า
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.model_kx-vent-cap
    • Product familyVent Caps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vent Caps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers