เผยแพร่สินค้าของคุณ
DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP
DUCO

DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP

In this version, the sun shading fabric is mounted on a projection arm, which first moves vertically downward and then automatically extends at an angle of up to 90°. This prevents solar heat from entering while still allowing sufficient natural light indoors, ensuring a comfortable indoor environment.

In the CAP version, the screens cannot be coupled. In addition, the CAP version must always be installed with wind protection of 50 km/h, as it is not available in a FIX version.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducotwin-120-zr-ak-cap
  • Product familyWindow Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Vents With Screens
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
  • รหัส ETIMEC001142
  • ชื่อ ETIMWindow ventilator

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม