เผยแพร่สินค้าของคุณ
Filter set 2xCoarse 65%
DUCO

Filter set 2xCoarse 65%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium include the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 70% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

สเปคสินค้า
  • The ePM1 70% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. with possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.filter-set-2xcoarse-65
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)205
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.16
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationFilter
  • รหัส ETIMEG015140
  • ชื่อ ETIMFilters/separators
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_85_64
  • Uniclass 2015 DescriptionPolyester filter geotextiles
  • OmniClass Number23-27 57 27 11
  • OmniClass TitleAir Filter Components 

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)