เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hand Dryer Behind the Mirror CLASSIC Range
Hand Dryer Behind the Mirror CLASSIC Range
Hand Dryer Behind the Mirror CLASSIC Range
    Dudley Industries Ltd

    Hand Dryer Behind the Mirror CLASSIC Range

    Utilising the concealed space available behind a mirror is the ideal solution to provide hand hygiene facilities whilst maintaining the aesthetic of the washroom.

    This hand dryer is ideal for high use washrooms.  Touch free it detects the movement of a users hand underneath the unit to automatically start. It heats the air for a quick and comfortable hand dry.

    CE Approved.

    Other dispensers available in the Classic Behind the Mirror Range include soap dispensers and paper towel dispensers.

    สเปคสินค้า
    • Material: Stainless Steel

      Finish: Brushed

      Width: 310mm

      Height: 346mm

      Depth: 110mm

      Product Code: 92022SS

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hand-Dryer-BTM-DI-Classic-range
    • Product familyBehind the Mirror - Classic Range
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Behind the Mirror - Classic Range
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)346
    • กว้าง (มิลลิเมตร)310
    • ความลึก (มิลลิเมตร)110
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย