เผยแพร่สินค้าของคุณ
Paper Towel Dispenser AutoCut Behind the Mirror MODULO Range
Paper Towel Dispenser AutoCut Behind the Mirror MODULO Range
Paper Towel Dispenser AutoCut Behind the Mirror MODULO Range
    Dudley Industries Ltd

    Paper Towel Dispenser AutoCut Behind the Mirror MODULO Range

    Autocut Paper Towel Dispenser provides a hygienic hand drying solution. The dispenser detects the movement of a hand underneath and dispenses a portion of new paper towel from the roll and automatically cuts it to release.

    Fits the Modulo Behind the Mirror Cabinet system

    Utilises one cabinet space/position

    Manufactured from stainless steel and mixed material components and powder coated matt black

    Options include having a short piece of paper towel visible for the next user or not.

    3 sensor settings ranging from 3cm to 8cm and 3 options for length of towel dispensed, 19cm, 28cm or 37cm.

    Battery operated for ease of installation (4 x D Cell)

    Supported by 10 Warranty

    More information on the Modulo Behind the Mirror Cabinet System:

    This system provides complete hand hygiene housed in a cabinet which is easy to install above washroom basins.  The cabinet door can either be a mirror or tinted glass stylishly showing the dispensers behind.

    The cabinet, available in 2 widths, is easy to install using wall brackets.  The door hinge up using gas damper brackets for assistance in opening.  Dispensers can be positioned in a variety of locations within the cabinet to ensure they are available where needed.

    The cabinet is lockable to protect the contents and a shelf helps to store spare consumables for ease of refilling.

    Other dispensers available include soap dispensers, paper towel dispenser and hand dryer. The auto dispensers are battery operated meaning a full hand hygiene system can be installed without the need for mains power connection.

    สเปคสินค้า
    • Material: Stainless Steel and Mixed Material Components

      Finish: Matt Black Powder Coat

      Width: 388mm

      Height: 320mm

      Depth: 193mm

      Product Code: 92371BK

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.paper-towel-dispenser-autocut-BTM-DI-Modulo-range
    • Product familyPaper Towel Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper Towel Dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)388
    • ความลึก (มิลลิเมตร)193
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย