เผยแพร่สินค้าของคุณ
Paper Towel Dispenser Large PLATINUM Range
Paper Towel Dispenser Large PLATINUM Range
Paper Towel Dispenser Large PLATINUM Range
    Dudley Industries Ltd

    Paper Towel Dispenser Large PLATINUM Range

    Stylish paper towel dispenser manufactured in brushed stainless steel and finished with a clear architectural lacquer that helps to prevent fingerprint marks.

    Suitable for most standard paper towel packs. This large dispenser is ideal for busy locations and holds 2 - 3 packs of towels dependent on brand and pack size.

    Recessed two-pin, locking mechanism secures and protects the contents from pilfering and contamination.

    Easy to unlock and the cover hinges forward for ease of re-filling and simply snap locks in place on closing.

    The coating whilst preventing fingerprints also makes the unit easy to wipe clean.

    Convenient viewing window allows for easy consumable level check.

    Fixing kits included.

    สเปคสินค้า
    • Lock:  2 Pin (provided)

      Material: Stainless Steel

      Finish: Brushed with clear lacquer

      Width: 290mm

      Height: 427mm

      Depth: 147mm

      Fixing Holes: 7

      Product Code: 77017CB

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.paper-towel-dispenser-large-DI-platinum-range
    • Product familyPaper Towel Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper Towel Dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)427
    • กว้าง (มิลลิเมตร)290
    • ความลึก (มิลลิเมตร)417
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย