เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hand Dryer Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range
Hand Dryer Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range
    Dudley Industries Ltd

    Hand Dryer Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range

    Modulo Slimline Touch Free Hand Dryer Fits the Modulo Slimline Behind the Mirror Cabinet system Utilises one cabinet space/position Manufactured from stainless steel and mixed material components and powder coated matt black Supported by 3 year Warranty Requires mains power. More information on the Modulo Behind the Mirror Cabinet System: This system provides complete hand hygiene housed in a cabinet which is easy to install above washroom basins. The cabinet, available in 2 widths, is easy to install using wall brackets. The door hinges up using gas damper brackets for assistance in opening. Dispensers can be positioned in a variety of locations within the cabinet to ensure they are available where needed. The cabinet is lockable to protect the contents and a shelf helps to store spare consumables for ease of refilling. Other dispensers available including soap dispensers and paper towel dispensers
    สเปคสินค้า
    • Material: Stainless Steel and Mixed Material Components

      Finish: Matt Black Powder Coat

      Width: 388mm

      Height: 328mm

      Depth: 173mm

      Product Code: 92403BK

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hand-Dryer-BTM-DI-Modulo-slimline-range
    • Product familyBehind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Behind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)328
    • กว้าง (มิลลิเมตร)388
    • ความลึก (มิลลิเมตร)173
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย