เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Free Soap Dispenser Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range
Touch Free Soap Dispenser Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range
Touch Free Soap Dispenser Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range
Touch Free Soap Dispenser Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range
    Dudley Industries Ltd

    Touch Free Soap Dispenser Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range

    Soap Dispenser, touch-free automatic operation. Battery operation. Fits the Modulo Slimline Behind the Mirror Cabinet system Utilises half a cabinet space/position. Large 2L capacity for liquid soap and the dispensing pump is compatible with most liquid soap formulations. Manufactured from stainless steel and mixed material components and powder coated matt black Supported by 10 year Warranty More information on the Modulo Slimline Behind the Mirror Cabinet System: This system provides complete hand hygiene housed in a cabinet which is easy to install above washroom basins. The cabinet, available in 2 widths, is easy to install using wall brackets. The door hinges up using gas damper brackets for assistance in opening. Dispensers can be positioned in a variety of locations within the cabinet to ensure they are available where needed. The cabinet is lockable to protect the contents and a shelf helps to store spare consumables for ease of refilling. Other dispensers available include paper towel dispenser and hand dryer.
    สเปคสินค้า
    • Material: Stainless Steel and Mixed Material Components

      Finish: Matt Black Powder Coat

      Width: 293mm

      Height: 193mm

      Depth: 173mm

      Product Code: 92400BK

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Touch-Free-Soap-dispenser-BTM-DI-Modulo-Slimline-range
    • Product familyBehind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Behind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)193
    • กว้าง (มิลลิเมตร)293
    • ความลึก (มิลลิเมตร)173
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย