เผยแพร่สินค้าของคุณ
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range
    Dudley Industries Ltd

    Behind the Mirror Cabinet 1200mm MODULO SLIMLINE Range

    The Modulo Slimline 'Behind the mirror' cabinet system is a convenient solution for housing soap and hand drying dispensers in public washrooms. It comprises a wall-mounted cabinet positioned behind a mirror, creating a designated space for soap and hand drying dispensers. To accommodate different requirements and user preferences, the cabinet offers multiple fixing locations for placing dispensers in specific positions. For larger projects, multiple cabinets can be seamlessly combined in a single installation, allowing for scalability and flexibility. Various dispenser options are available, including touch-free soap dispensers, hand dryers, and paper towel dispensers. Backed by a 10-year warranty, the cabinet ensures reliability and longevity. It is available in two sizes: 1200mm and 600mm, providing options to suit different spaces and layouts.
    สเปคสินค้า
    • Material: Stainless Steel and Mixed Material Components

      Finish: Matt Black Powder Coat

      Width: 1200mm

      Height: 960mm

      Depth: 230mm

      Product Code: 92407BK

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.behind-the-mirror-cabinet-1200a-DI-Modulo-Slimine-range
    • Product familyBehind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Behind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)960
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)230
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองMirror Glass
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย