เผยแพร่สินค้าของคุณ
Behind the Mirror Cabinet 600mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 600mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 600mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 600mm MODULO SLIMLINE Range
Behind the Mirror Cabinet 600mm MODULO SLIMLINE Range
    Dudley Industries Ltd

    Behind the Mirror Cabinet 600mm MODULO SLIMLINE Range

    The Modulo Slimline 'Behind the mirror' cabinet system offers a convenient solution for hand hygiene in public washrooms. Consisting of a wall-mounted cabinet located behind a mirror, providing space to house soap and hand drying dispensers. The cabinet features a shelf that provides storage for spare consumables like paper towels and soap refills, ensuring a quick top-up process. The cabinet offers multiple fixing locations for placing dispensers according to the exact location and user preferences. Multiple cabinets can be combined in a single installation, providing scalability for arger projects. A variety of dispenser options are available including touch-free soap dispensers, hand dryer and paper towel dispenser. The cabinet is supported by a 10 year warranty and available in 2 sizes, 1200mm and 600mm.
    สเปคสินค้า
    • Material: Stainless Steel and Mixed Material Components

      Finish: Matt Black Powder Coat

      Width: 600mm

      Height: 900mm

      Depth: 233mm

      Product Code: 92406BK

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.behind-the-mirror-cabinet-600-DI-Modulo-Slimine-range
    • Product familyBehind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Behind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)960
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)230
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองMirror Glass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย