เผยแพร่สินค้าของคุณ
Paper Towel Dispenser Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range
Paper Towel Dispenser Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range
Paper Towel Dispenser Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range
Paper Towel Dispenser Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range
    Dudley Industries Ltd

    Paper Towel Dispenser Behind the Mirror MODULO SLIMLINE Range

    Fits the Modulo Slimline Behind the Mirror Cabinet system Utilises one cabinet space/position Manufactured from steel and stainless steel and powder coated matt black Easy to refill and suitable for most multi-fold paper towel types and brands The next paper towel is presented to the user under the cabinet More information on the Modulo Slimline Behind the Mirror Cabinet System: This system provides complete hand hygiene housed in a cabinet which is easy to install above washroom basins. The cabinet, available in 2 widths, is easy to install using wall brackets. The door hinges up using gas damper brackets for assistance in opening. Dispensers can be positioned in a variety of locations within the cabinet to ensure they are available where needed. The cabinet is lockable to protect the contents and a shelf helps to store spare consumables for ease of refilling. Other dispensers available including soap dispensers and hand dryer.
    สเปคสินค้า
    • Material: Stainless Steel

      Finish: Matt Black Powder Coat

      Width: 388mm

      Height: 413mm

      Depth: 173mm

      Product Code: 92402BK

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.paper-towel-dispenser-BTM-DI-Modulo-Slimline-range
    • Product familyBehind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Behind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)413
    • กว้าง (มิลลิเมตร)388
    • ความลึก (มิลลิเมตร)173
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย