เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soap Dispenser 2L CLASSIC Behind the Mirror Range
Soap Dispenser 2L CLASSIC Behind the Mirror Range
Soap Dispenser 2L CLASSIC Behind the Mirror Range
Soap Dispenser 2L CLASSIC Behind the Mirror Range
    Dudley Industries Ltd

    Soap Dispenser 2L CLASSIC Behind the Mirror Range

    Touchfree 2L Soap Dispenser. Suitable for installation in bespoke cabinets positioned behind a mirror or similar. Offers easy refilling as the unit drops down below the cabinet for replenishing. Battery powered for simple installation. Large 2L capacity provides enough soap for approximately 3,200 uses making it ideal in the busiest of washrooms. Installation requires an aperature to be cut and the dispenser positioned with 4 fixings. Locked to secure the consumable. The base of the dispenser fixes inline with the base of the cabinet maintaining clean, uncluttered lines. Co-ordinating paper towel and hand dryer available separately.
    สเปคสินค้า
    • Behind the Mirror Soap Dispenser for bespoke cabinets

      Material: Stainless Steel and mixed material components indispensing pump

      Finish: Brushed Stainless Steel

      Width: 228mm

      Height: 353mm

      Depth: 195mm

      Dispenser lowers below the cabinet for refilling, 358mmclearance required

      Product Code: 92071SS

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soap-dispenser-2L-pull-down-Classic-Behind-the-Mirror-Range
    • Product familyBehind the Mirror - Classic Range
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Behind the Mirror - Classic Range
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)353
    • กว้าง (มิลลิเมตร)228
    • ความลึก (มิลลิเมตร)195
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย