เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washroom Behind the Mirror Dispenser Shelf 600mm MODULO SLIMLINE Range
Washroom Behind the Mirror Dispenser Shelf 600mm MODULO SLIMLINE Range
    Dudley Industries Ltd

    Washroom Behind the Mirror Dispenser Shelf 600mm MODULO SLIMLINE Range

    From the Modulo Slimline Behind the Mirror System, this shelf provides a convenient fixing location for Modulo Slimline Dispensers.

    It takes the concept of the behind the mirror cabinet system but allows designers to incorporate it in their own bespoke cabinets.

    Available in 2 widths (600mm and 1200mm) the shelf provides the aperture and fixing options for soap dispensers, paper towel and hand dryer from the Modulo Slimline Range.

    Simple to install with fixings to the rear.  Dispenser base plates are positioned on the shelf and fixed into place.

    สเปคสินค้า
    • Material: Stainless Steel

      Finish: Matt Black Powder Coat

      Width: 596mm

      Height: 75mm

      Depth: 212mm

      Product Codes: 92405BK

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.washroom-dispenser-shelf-600-DI-Modulo-Slimline-Range
    • Product familyBehind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Behind the Mirror - Modulo Slimline Range
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)596
    • ความลึก (มิลลิเมตร)212
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย