เผยแพร่สินค้าของคุณ
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
    DURAL

    DURAFLEX D 10RF

    D 10RF - Expansion joint profile for walls and ceilings made of aluminium / TPE for mounting on the covering The DURAFLEX D 10RF series aluminium expansion joint profiles with a thermoplastic elastomer insert for absorbing movement are specially designed for retrofitting on walls and ceilings in hospitals, shopping malls or offices. Examples of suitable substrates are concrete, tiles or plasterboard. The profiles are available in different widths.
    สเปคสินค้า
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 145 mm Nominal height: 12 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Profile is designed for wall/wall-connections. Wall/ceiling-connections are also available. Anchorage must be applied every 45 cm on the profile
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DFA_D10RF_5012-300
    • Product familyExpansion joint profile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expension joint profile for retrofitting mounting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElastomer
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
    • IFC classificationWall
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction