เผยแพร่สินค้าของคุณ
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070
    DURAVIT AG

    C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible: the aerator with its +/- 10° adjustable jet prevents spraying (adjustable aerator)
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    • Minimal noise: no disruptive noises from the fitting in adjacent rooms (noise class I, max. 20 dB)
    • One handle
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)
    • Without pull rod and drain assembly. Please order flush valve separately.
    สเปคสินค้า
      • Duravit C.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 173x174x74 mm - C11070003010
      • Duravit C.1 Single lever washbasin mixer Black Matt 173x174x74 mm - C11070003046
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duravit-C1-Single-lever-washbasin-mixer-173x174x74-mm-C11070
    • Product familyWashbasin fittings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single lever washbasin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)74
    • กว้าง (มิลลิเมตร)173
    • ความลึก (มิลลิเมตร)174
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.06
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures