เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
    DURAVIT AG

    Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    สเปคสินค้า
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 105 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 24 l/min, Silicone nubs - UV0650010000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hand-shower-205x105x51-mm-UV0650010000
    • Product familyHand shower set
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand shower
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)51
    • กว้าง (มิลลิเมตร)205
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)