เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549
    DURAVIT AG

    Starck 3 Vanity washbasin White High Gloss 530 mm - 030549

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Undermount installation
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck 3 Vanity washbasin 530 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0305490000
      • Duravit Starck 3 Vanity washbasin 530 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow, WonderGliss - 03054900001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-3-Vanity-washbasin-530-mm-030549
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vanity washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)365
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures