เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009
    DURAVIT AG

    Starck 3 Wall-mounted toilet White High Gloss 540 mm - 220009

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 4,5 l, Outlet: horizontal - 2200090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, 3 l / 4,5 l, Outlet: horizontal, WonderGliss - 22000900001
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, 3 l / 4,5 l, Outlet: horizontal - 2200092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-3-Wall-mounted-toilet-540-mm-220009
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-mounted toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)355
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)