เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
    DURAVIT AG

    Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck T Brush set, Chrome, Wall-mounted, 80x118x435 mm - 0099461000
      • Duravit Starck T Brush set Black Matt 80x118x435 mm - 0099464600
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-T-Brush-set-80x118x435-mm-009946
    • Product familyToilet accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brush set
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)435
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)118
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010555
    • ชื่อ ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)