เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
    DURAVIT AG

    Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for two rolls of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck T Toilet paper holder, Chrome, 255x76x50 mm - 0099381000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 255x76x50 mm - 0099384600
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-T-Toilet-paper-holder-255x76x50-mm-009938
    • Product familyToilet accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet paper holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)255
    • ความลึก (มิลลิเมตร)76
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010553
    • ชื่อ ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)