เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941
Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941
Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941
Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941
Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941
    DURAVIT AG

    Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941

    • Can be swivelled by up to 180°
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Two arms, providing room for up to two towels
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck T Towel rail, Chrome, 50x465x80 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099411000
      • Duravit Starck T Towel rail Black Matt 50x465x80 mm - 0099414600
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-T-Towel-rail-50x465x80-mm-009941
    • Product familyWash area accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel rail
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)465
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)