เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550
Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550
Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550
Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550
Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550
    DURAVIT AG

    Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit Vero Washbowl 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 0455500000
      • Duravit Vero Washbowl 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 04555000001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vero-Washbowl-500-mm-045550
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbowl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)