เผยแพร่สินค้าของคุณ
A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040
A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040
A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040
A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040
A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040
    DURAVIT AG

    A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Faucet with increased discharge for plenty of freedom of movement between basin and faucet
    • Flexible connecting hoses
    • Floor installation
    • Generous projection (180 mm) for improved comfort while washing
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • Thanks to the height, ideal for combination with washbowl without faucet deck
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5.5 litres per minute (at 3 bar)
    สเปคสินค้า
      • Duravit A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040001010
      • Duravit A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040002010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A1-Single-lever-washbasin-mixer-222x43x295-mm-A11040
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single lever washbasin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)295
    • กว้าง (มิลลิเมตร)222
    • ความลึก (มิลลิเมตร)43
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures