เผยแพร่สินค้าของคุณ
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
    DURAVIT AG

    Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    สเปคสินค้า
    • Duravit Architec Bathtub, Rectangular, Type of installation: Niche, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Right, Overflow position: Foot end, Capacity: 130 l, Internal depth: 480 mm, Height with panel: 490 mm - 700353000000090
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.architec-bathtub-white-1525x813-mm-700353
    • Product familyTubs + spa
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)470
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1525
    • ความลึก (มิลลิเมตร)813
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)43
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)