เผยแพร่สินค้าของคุณ
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
    DURAVIT AG

    B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Floor installation
    • Generous projection (127 mm) for improved comfort while washing
    • Ideal for single bore faucets
    • Minimal noise: no disruptive noises from the fitting in adjacent rooms (noise class I, max. 20 dB)
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Simple and precise adjustment of water stream thanks to ball joint
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)
    สเปคสินค้า
      • Duravit B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400001010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.B2-Single-handle-bidet-mixer-148x42x131-mm-B22400
    • Product familyBidet fittings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single handle bidet mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)131
    • กว้าง (มิลลิเมตร)148
    • ความลึก (มิลลิเมตร)42
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures