เผยแพร่สินค้าของคุณ
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    • Connection size of water supply: DN15
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    สเปคสินค้า
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Body-164x105x164-mm-GK0900
    • Product familyBody
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Body
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)164
    • กว้าง (มิลลิเมตร)164
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010160
    • ชื่อ ETIMAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures