เผยแพร่สินค้าของคุณ
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
    DURAVIT AG

    C.1 Thermostatic shower mixer C1422000

    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Cool casing: the body of the tap does not heat up, thus preventing painful contact or burns
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    สเปคสินค้า
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for exposed installation, Chrome, 338 mm, Connection type for water supply connection: S-connections, Safety lock (38 °C) - C14220000010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.c1-thermostatic-shower-mixer-c14220000
    • Product familyC.1
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hand shower fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)68
    • กว้าง (มิลลิเมตร)338
    • ความลึก (มิลลิเมตร)103
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures