เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cape Cod Bathtub White Matt 1650x780 mm - 700459
Cape Cod Bathtub White Matt 1650x780 mm - 700459
Cape Cod Bathtub White Matt 1650x780 mm - 700459
Cape Cod Bathtub White Matt 1650x780 mm - 700459
Cape Cod Bathtub White Matt 1650x780 mm - 700459
Cape Cod Bathtub White Matt 1650x780 mm - 700459
    DURAVIT AG

    Cape Cod Bathtub White Matt 1650x780 mm - 700459

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • Various backrests allow you to change your position when lying down for increased comfort
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit Cape Cod Bathtub, 1650x780 mm White Matt, Freestanding, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow, Incl. cable-driven waste and overflow, Special waste and overflow - 700459000000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cape-Cod-Bathtub-1650x780-mm-700459
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)495
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)780
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolymer
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)95
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures