เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
Cape Cod Washbowl 233950
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl 233950

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Innovative DuraCeram® material allows for precise shapes with exceptionally thin walls: hygienic, easy to care for, extremely sturdy, and abrasion- and scratch- resistant
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 500 mm, White High Gloss, Trioval, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without - 2339500000
      • Duravit Cape Cod Washbowl, 500 mm, White High Gloss, Trioval, Number of washing areas: 1 Middle, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23395000001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cape-cod-washbowl-233950
    • Product familyCape Cod
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbowl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)405
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment