เผยแพร่สินค้าของคุณ
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
CE1070004 Circle Single lever basin mixer
    DURAVIT AG

    CE1070004 Circle Single lever basin mixer

    • Easy-care and durable chrome surface
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    • Generous projection (200 mm) for improved comfort while washing
    • Ideal for single bore faucetsMinimal noise: no disruptive noises from the fitting in adjacent rooms (noise class I, max. 20 dB)One handleSuitable for operation with a continuous-flow heaterSustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridgeWater-saving: flow rate of max. 5.5 litres per minute (at 3 bar)Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)Without pull rod and drain assembly. Please order flush valve separately.
    สเปคสินค้า
    • Duravit Circle Single lever basin mixer, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 85 mm, Spout reach: 200 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Spray mode: Normal spray, Aerator with EasyClean, Including trim parts, Flow rate (3 bar): 5,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Noise class: I, Handle version: lever handle - CE1070004010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.circle-single-lever-basin-mixer-ce1070004
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single lever basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)167
    • ความลึก (มิลลิเมตร)217
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.05
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม