เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    สเปคสินค้า
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720094000000000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-code-shower-tray-1200x700-mm-720094
    • Product familyTubs + spa
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower trays
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011443
    • ชื่อ ETIMShower tray
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers