เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
    DURAVIT AG

    D-Code Cistern White - 094010

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Code Cistern, White, Incl. mechanism, 3-6 l, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, 3/8" - 0940100004
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-code-tank-094010
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cistern
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)375
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010204
    • ชื่อ ETIMAccessories, shower/WC
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures