เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Code Toilet close-coupled 211101
DURAVIT AG

D-Code Toilet close-coupled 211101

3.7 จาก 5 ดาว3.7(43 รีวิว)

  • Ceramic flush water dispenser for hygienic surface flushing
  • Entirely glazed flushing rim: the smooth surface prevents dirt and residue from accumulating
  • Floorstanding installation
  • For bowl mounted tank
  • Large flush water volume: 6 litres
  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
  • Semi-open flushing rim: completely glazed for additional hygiene
  • Washdown model: for minimal odours

สเปคสินค้า
    • Duravit D-Code Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Semi-open, Outlet drain: vertical, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21110100002
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.d-code-toilet-close-coupled-211101
  • Product familyBathtubs & Wellbeing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet close-coupled
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)355
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (81)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (281)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)