เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509
    DURAVIT AG

    D-Code Wall-mounted toilet White High Gloss 545 mm - 253509

    • Ceramic flush water dispenser for hygienic surface flushing
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Entirely glazed flushing rim: the smooth surface prevents dirt and residue from accumulating
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
    • Duravit D-Code Wall-mounted toilet, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain horizontal - 2535090000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-code-wall-mounted-toilet-white-high-gloss-545-mm-253509
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)355
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)545
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet