เผยแพร่สินค้าของคุณ
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
700475 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700475 D-Neo Bathtub

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 190 l - 700475000000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-bathtub-700475
    • Product familyD-Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)485
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)