เผยแพร่สินค้าของคุณ
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer
    DURAVIT AG

    DE2400 D-Neo Single handle bidet mixer

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5.5 litres per minute (at 3 bar)

    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo Single lever bidet mixer, Waste set, Chrome, 50x135x150 mm, Projection: 125 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator with ball joint - DE2400001010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-single-handle-bidet-mixer-de2400
    • Product familyD-Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single handle bidet mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)135
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures