เผยแพร่สินค้าของคุณ
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
    DURAVIT AG

    DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Energy-saving FreshStart function: In the middle position, only cold water flows initially. Only when you consciously move to the left is hot water mixed in, for reduced hot water consumption.
    • Flexible connecting hoses
    • Flexible: the aerator with its +/- 10° adjustable jet prevents spraying (adjustable aerator)
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)

    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer S, FreshStart, Waste set, Chrome, 50x151x139 mm, Projection: 94 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1011001010
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer S, Chrome, 50x151x139 mm, Projection: 94 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1011002010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1011
    • Product familyD-Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single lever washbasin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)151
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)139
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)