เผยแพร่สินค้าของคุณ
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035760 D-Neo Undermount sink

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)
    • 1 washbasin
      • 1 washing area
      • Glazed rear wall: enables freestanding use, e.g. placing faucet or mirror behind basin.
      • Ideal for single bore faucets
      • Includes chrome overflow clip
      • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
      • Suitable for installing with furniture
      • With faucet deck
      • with overflow
      สเปคสินค้า
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded - 0357600027
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded, WonderGliss - 03576000271
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.d-neo-undermount-sink-035760
      • Product familyD-Neo
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Undermount sink
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-05-14
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)170
      • กว้าง (มิลลิเมตร)600
      • ความลึก (มิลลิเมตร)440
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักCeramics
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.1
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • UNSPSC nameSanitary ware
      • UNSPSC code301815
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
      • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
      • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
      • OmniClass Number23-21 43 23
      • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
      • CSI UniFormat II CodeE1010
      • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment