เผยแพร่สินค้าของคุณ
DE4375 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4375 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4375 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4375 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4375 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • 2 handles
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Comfortable soft-close mechanism: soft self-closing mechanism for gentle closing of drawers
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • The drawer, fully extendable and with high weight capacity, offers plenty of practical storage space
    • With continuous handle for easy opening and closing
    • With handle for easy opening and closing
    สเปคสินค้า
    • Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 1184x442x625 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 1, Number of drawers: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Handle Diamond black, Siphon cut-out, Siphon cover, Suitable for Vero Air Washbasin

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE437501818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE437500707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE437501616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE437502121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE437502222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE437503030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE437503535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE437504343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE437504949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE437505353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE437507575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE437507979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE437509191
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4375
    • Product familyD-Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vanity unit wall-mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)625
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1184
    • ความลึก (มิลลิเมตร)442
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)