เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
DuraSquare rectangular bathtub 700426
    DURAVIT AG

    DuraSquare rectangular bathtub 700426

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • with overflow

    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraSquare Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 170 l, Internal depth: 460 mm - 700426000000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durasquare-rectangular-bathtub-700426
    • Product familyDuraSquare
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)485
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures