เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
DuraStyle Bathtub White  1400x800 mm - 700233
    DURAVIT AG

    DuraStyle Bathtub White 1400x800 mm - 700233

    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    สเปคสินค้า
    • Duravit DuraStyle Bathtub, Rectangular, 1400x800 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 220 l, Internal depth: 560 mm, Height with panel: 715 mm - 700233000000000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DuraStyle-Bathtub-1400x800-mm-700233
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)585
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures