เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830
    DURAVIT AG

    DuraStyle Siphon cover High Gloss - 085830

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss - 0858300000
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08583000001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DuraStyle-Siphon-cover-High-Gloss-085830
    • Product familyPillars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Siphon cover
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)290
    • กว้าง (มิลลิเมตร)175
    • ความลึก (มิลลิเมตร)280
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011331
    • ชื่อ ETIMSiphon cover
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures