เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 216209
DuraStyle Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 216209
DuraStyle Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 216209
DuraStyle Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 216209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 216209

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraStyle Floorstanding toilet for combination, 630 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal - 2162090000
      • Duravit DuraStyle Floorstanding toilet for combination, 630 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal, WonderGliss - 21620900001
      • Duravit DuraStyle Floorstanding toilet for combination, 630 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal - 2162092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durastyle-toilet-close-coupled-216209
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet close-coupled
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)630
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)