เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Vanity basin 037243
DuraStyle Vanity basin 037243
DuraStyle Vanity basin 037243
    DURAVIT AG

    DuraStyle Vanity basin 037243

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Without overflow

    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 430 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 360 mm, Overflow: No - 0372430000
      • Duravit DuraStyle Vanity washbasin, counter top, 430 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Basin width: 360 mm, Overflow: No, WonderGliss - 03724300001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durastyle-vanity-basin-037243
    • Product familyDuraStyle
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vanity basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures