เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Compact version: shortened projection as an ideal solution for confined spaces
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraStyle Washbasin, Compact, 785 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2337780000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, Compact, 785 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23377800001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durastyle-washbasin-furniture-washbasin-compact-233778
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)785
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (33)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (139)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)